• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. O-prsteni i brtve
  5. E30497

Brtva

E30497

SEAL RING FKM G1

Brtva

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
  • Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Primjena
Dizajn za jedinice s procesnim spojem G 1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -15...200
Testovi / odobrenja
Standardno DIN EN ISO 1179-2
Mehanički podaci
Težina [g] 6,1
Unutarnji promjer [mm] 29,7
Vanjski promjer [mm] 35,7
Materijali FKM
Opaske
Količina pakiranja 5 kom.