• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30509

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • Za uporabu u industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn Za cijevi
Snaga tlaka [bar] 160
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
profesionalno zavarivanje prema uputama za upotrebu
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 144,6
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora G 1/2
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 32 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.