• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Ugradbeni adapter
  5. E43306

Procesni adapter Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Procesni adapter Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
  • Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Otpornost na visoki tlak
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Primjena
Snaga tlaka [bar] 25
Mehanički podaci
Težina [g] 367
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,4 / 4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.