• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E43309

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E43309

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E43309

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • S integriranim ulazima za propuštanje
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Primjena
Dizajn za cisterne, Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar] 50
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 50
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 166
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 30 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,4 / 4
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsteni:, FKM
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.