• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. T-elementi
  5. E43318

T-nastavak

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

T-nastavak

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

  • Sigurno postavljanje procesnih senzora u cijevi
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
  • ehedg_t
  • fcm
  • ec19352004
Primjena
Dizajn za senzore i adaptere s procesnim spojem G ½ A
Snaga tlaka [bar] 20
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 667,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 53 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,8 / 4
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten: 1, FKM
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.