• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80319

Pločica sustava RFID

E80319

ID-TAG/D50X2.2/01

Pločica sustava RFID

E80319

ID-TAG/D50X2.2/01

  • Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
  • Prikladno za postavljanje s plastičnim i metalnim prijenosnicima
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Radna temperatura (aktivna) [°C] -25...70
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 100; (trajanje testa: 1 x 100 h)
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 0,125
Veličina memorije [bit] 224
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Temperatura skladištenja [°C] -40...90
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 2854
Mehanički podaci
Težina [g] 6,35
Dimenzije [mm] Ø 50 / L = 2,2
Materijali Računalo crno
Opaske
Opaske
Temperatura okoliša 1 x 100 h
Temperatura skladištenja 1 x 1000 h
udar 6 Achsen je 2000 Schocks
vibracija 3 Achsen je 2,5 h
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica Čitanje Pisanje
DTA100 nadglavnica 20...60 20...50
DTA101 nadglavnica 20...60
DTA200 prednja strana 65 65
DTA201 prednja strana 65
DTA300 prednja strana 110 110
DTA301 prednja strana 110
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja.
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja.