• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Kapacitivni senzori
  4. Svi kapacitivni senzori
  5. KT6301

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

  • Ergonomski rad laganim dodirom senzora
  • Odgodom pokretanja sprječava se nenamjerno prekapčanje
  • Stanje postrojenja prikazuje se putem LED-ova RGB
  • Razne mogućnosti postavki, primjerice NO/NC ili pokretanje putem IO-Linka
  • Prilagodljiva svjetlina i osjetljivost u mokrim okolinama ili kada rukovatelji nose rukavice
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • iolink
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dimenzije [mm] Ø 32 / L = 39
Primjena
Princip rada dinamički; (statički; bistabilno prigodno za parametrizaciju)
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 35
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; svjetlina; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,5
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1002
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 61000-4
MTTF [godina] 318
Mehanički podaci
Težina [g] 80,5
Dimenzije [mm] Ø 32 / L = 39
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi / radni elementi
Prikaz
1 x LED, Plavo / Zeleno / Crveno / magenta / Žuto / Bijelo / Narančasto
zadano
Status prekapčanja Zeleno
Pogon -
Funkcija Crveno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 1
Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)
pločica sa simbolima
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.