• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Analitički senzori
  4. Senzori vodljivosti
  5. LDL101

konduktivni senzor vodljivosti

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

konduktivni senzor vodljivosti

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • Za učinkovitu i neprekidnu kontrolu kvalitete vode i postupka
  • Kompaktan dizajn visokokvalitetnog senzora sprečava kvarove i neplanirane prekide rada
  • Pojednostavnite postupke ugradnje i puštanja u pogon
  • Prijenos signala mjernih vrijednosti bez gubitaka
digitalno u spoju s analognim: Analognom integracijom modernih senzora IO-Link, EIO104 vam omogućuje da ostvarite dva analogna signala iz pametnih senzora IO-Link s nekoliko procesnih vrijednosti.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj stožac za brtvljenje opcionalno:higijenska brtva PEEK prema EHEDG
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji Provodne tečnosti
Napomena o medijima
iznimno čista voda
Ne može se rabiti za Pogledajte upute za uporabu, poglavlje „Funkcija i značajke”.
Srednja temperatura [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 60
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 2
Princip mjerenja konduktiv
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal; IO-Link
Izlazna funkcija analogni izlaz; skalabilno; moguće prekapčanje vodljivost / temperatura
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Raspon mjera/postavki
mjerenje vodljivosti
Mjerno područje [µS/cm] 0,04...1000
Rezolucija [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
Mjerenje temperature
Mjerno područje [°C] -25...150
Točnost / odstupanja
mjerenje vodljivosti
Točnost (u mjernom području) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
Pomak [%/K] 0,1 %/K MW
Preciznost ponavljanja 1 % MW ± 0,010 µS/cm
Dugotrajna stabilnost 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
Mjerenje temperature
Preciznost [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Preciznost ponavljanja [K] 0,2
Rezolucija [K] 0,1
Vremena reakcije
mjerenje vodljivosti
Vrijeme reagiranja [s] < 2; (T09; Prigušenje = 0)
Mjerenje temperature
Vrijeme reagiranja [s] < 9; (T09)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 5,6
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1455
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 173
Mehanički podaci
Težina [g] 329,9
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PEEK
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj stožac za brtvljenje opcionalno:higijenska brtva PEEK prema EHEDG
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
Upute digitalno u spoju s analognim: Analognom integracijom modernih senzora IO-Link, EIO104 vam omogućuje da ostvarite dva analogna signala iz pametnih senzora IO-Link s nekoliko procesnih vrijednosti.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno