• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori za cilindre
  4. Svi cilindarski senzori
  5. MK5909

senzor za cilindar s IO-Linkom

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

senzor za cilindar s IO-Linkom

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

  • Samo jedan senzor za dva završna položaja za cilindre kratkog hoda
  • Pomagalo za postavljanje završnog položaja s drugom diodom LED
  • Unutarnje praćenje kvalitete s dometom otkrivanja od 50 mm
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • Praćenje glavnih pneumatskih cilindara putem brojača za prebacivanje ciklusa
  • Brzo pronalaženje kvarova zahvaljujući sveobuhvatnim dijagnostičkim funkcijama
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Primjena
Princip rada Senzor Hall; (Funkcija za 3D)
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 300
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Maks. struja propuštanja [mA] 0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 200
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] 50; (ovisno o primjeni)
Min. jakost polja [mT] 1
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] 1,25; (prigodno za parametrizaciju)
Ponovljivost [mm] < 0,2
Linearna pogreška IO-Link [%] < 5
Rezolucija [mm] 0,01; (ovisno o primjeni)
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Sklopne točke; funkcija brojenja; Dijagnostička funkcija
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili
Function class Oznaka
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1613
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na udar
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF [godina] 1088
Odobrenje UL-a
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Class 2
Broj odobrenja UL C020
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 79,2
Vrsta montaže pričvrsni element s kombiniranim utorom glave / šesterokutnom utičnicom AF 1,5
Cilindričan cilindri za utor u obliku slova T
Materijali kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto SSC1.1 SSC1.2
Pogon 1x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Kabelska spojnica 1x
gumena oznaka mjesta 1x
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²