• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. Vizualni sustavi 
  4. Vizualni sustavi 
  5. O3R225

Kamera 3D

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

Kamera 3D

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Rezolucija slike [px] 1280 x 800
Razlučivost slike 3D [px] 224 x 172
Kut otvaranja [°] 128 x 80
Kut otvaranja 3D [°] 105 x 78
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 20
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 20
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Maksimalna potrošnja struje [mA] 800
Potrošnja energije [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Senzor slika PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Unutarnje osvjetljenje da; (infracrveno: 940 nm nevidljivo zračenje)
Domet nadzora
Rezolucija slike [px] 1280 x 800
Razlučivost slike 3D [px] 224 x 172
Kut otvaranja [°] 128 x 80
Kut otvaranja 3D [°] 105 x 78
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 20
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 20
Sučelja
Standard prijenosa FPD-Link
Vrsta poveznika HFM (Mini-Fakra)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...40
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 54
Testovi / odobrenja
EMC
EN IEC 61000-64 emisija smetnji / stambena, poslovna i lakoindustrijska područja
EN IEC 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nije ponovljivo
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Klasa laserske zaštite 1
Napomena o laserskoj zaštiti
Oprez: Laserska svjetlost
laserski razred: 1
EN / IEC60825-1:2014
Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
Električna zaštita
EN 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Mehanički podaci
Težina [g] 170,9
Dimenzije [mm] 90 x 31 x 26
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink obloženo; Pokrov: PMMA; prozor: Staklo / PMMA; stražnja strana kućišta: Aluminij obloženo
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,8
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: Dual-HFM
Drugi podaci
veličina vidnog polja
rastojanje [m] Duljina [m] Širina [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
ponovljivost mjerenja udaljenosti pojedinačnog piksela
Mjerni raspon / udaljenost [m] mogućnost ponavljanja vrijednosti izmjerene udaljenosti na sivim predmetima (18 % reflektivnosti) [mm] Preciznost [mm]
tipična vrednost tipična vrednost
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
objekt u središtu slike
Temperatura okoline 20° C
izmjereno pri reflektivnosti od 18 % do 90 %
mogućnost ponavljanja može se optimizirati funkcijama filtra
Temperaturni drift
Temperaturno područje -10...40 °C
Temperaturni drift [mm/K] 0,1