• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. Vizualni sustavi 
  4. Vizualni sustavi 
  5. OVP811

jedinica za vizualnu obradu (JVO)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

jedinica za vizualnu obradu (JVO)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena ODS (otkrivanje prepreka) radi izbjegavanja sudara
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Maksimalna potrošnja struje [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = broj kamera; FPS = broj okvira slika u sekundi
Potrošnja energije [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; tipično n = 3 ; napon i napajanje omogućavaju se VPU-om i stoga se navode na tehničkom listu VPU-a.
Sučelja
Broj sučelja CAN 1
Broj sučelja Ethernet 2
Broj sučelja USB 2
CAN
Protokol slobodan protokol
Ethernet
Standard prijenosa 1GBase-T
Stopa prijenosa 1000 MBit/s
Vrsta poveznika RJ45
Protokol TCP/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP adresa: 192.168.0.201
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Sučelje senzora
Standard prijenosa FPD-Link
Vrsta poveznika HFM (Mini-FAKRA)
Napomena o sučeljima
broj kamera pri uporabi funkcije ODS (sustav za otkrivanje prepreka): pogledajte upute za uporabu
USB
Vrsta poveznika Mini-USB; vrsta A
Inačica 2.0; 3.0
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...40
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 50
Testovi / odobrenja
EMC
EN IEC 61000-6-4 emisija smetnji / stambena, poslovna i lakoindustrijska područja
EN IEC 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nije ponovljivo
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ponovljivo
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Mehanički podaci
Težina [g] 1256,52
Dimenzije [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Materijali kućište: Aluminij
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 5,5
Hardver
Procesor SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
RAM 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Masovna pohrana 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
Priključak
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
primjer 1 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 3 (3D-38k) -
primjer 2 kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 3 (2D) kamera 4 (2D)
primjer 3 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) - kamera 4 (3D-VGA) - -
primjer 4 kamera 1 (3D-VGA) kamera 2 (3D-VGA) kamera 3 (3D-VGA) kamera 4 (3D-VGA) - -
priključci 0 i 1, 2 i 3 i 4 i 5 moraju biti dodijeljeni istoj vrsti senzora slike.
kada priključujete kamere, imajte na umu različite vrste senzora 3D slike 38k i VGA.
Primjedbe: Daljnje informacije o slobodnoj memoriji potrebnoj za određene aplikacije mogu se pronaći u inačici informacija specifične ugrađene programske opreme (ifm.3d.com).
tipični raspon otkrivanja
Objekt / visina objekta glave kamera položaj postavljanja tipični raspon otkrivanja *
vilica na tlu O3R225 105° 20...30 cm 1,3 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,5 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
konzolna vilica O3R225 105° 20...30 cm 2,1 m
O3R225 105° 55...60 cm 2,1 m
O3R222 60° 55...60 cm 3,0 m
7 cm kocka (18%) O3R225 105° 20...30 cm 1,6 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,6 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
* Test -uvjeti :
Unutarnja
brzina : ≤ 2 m/s
zapečaćena, blago nehomogena površina