• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Kućište od punog metala sa zaslonom za procesnu
  5. PI1715

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Higijenski, izravno ugradivi dizajn
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
  • Programabilni analogni izlaz i izlaz za prekapčanje
  • Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena izravno ugradivo za industriju hrane i pića
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...150
Min. tlak pucanja
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Snaga tlaka
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Bez međuprostora da
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 6
Električni podaci
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ugrađena nadzorna jedinica da
2-žični
Radni napon [V] 20...30 DC
Potrošnja struje [mA] 3,5...21,5
Vrijeme odgode uključenja [s] < 1
3-žični
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,5
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20, invertno; (skalabilno)
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
2-žični
Maks. opterećenje [Ω] 300
3-žični
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 125
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Zadana točka SP
-0,991...6 bar -14,4...87 psi -99...600 kPa
Točka resetiranja rP
-1...5,991 bar -14,5...86,9 psi -100...599 kPa
Analogna startna točka
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Analogna završna točka
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
Najmanja razlika između SP-a i rP-a
0,009 bar 0,2 psi 1 kPa
U koracima po
0,001 bar 0,1 psi 1 kPa
Tvorničke postavke
SP1 = 1,50 bar rP1 = 1,38 bar
SP2 = 4,50 bar rP2 = 4,38 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 6,00 bar
dAP = 0,06 s dAA =0,06 s
Praćenje temperature
Mjerno područje
-25...150 °C -13...302 °F
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. zero point and span error, non-linearity, hysteresis; Turn down 1:1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Ukupno odstupanje iznad raspona temperature
Temperaturno područje ukupno odstupanje
-25...15 °C Odstupanje od karakteristika ± 0,05 % raspona / 10 K
15...80 °C Odstupanje od karakteristika
80...150 °C Odstupanje od karakteristika ± 0,1 % raspona / 10 K
Uputa za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak Dijagrami i grafovi
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Preciznost ponavljanja [K] ± 0,2
Rezolucija [K] 0,2
Vremena reakcije
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...99,99
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0...99,99
2-žični
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 30
3-žični
Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP) [ms] 3
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 7
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Voda ; > 0,9 m/s)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 5,6
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,0002
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] 0,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 32
temperatura 32
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; Brojač vršnog tlaka
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1148
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 214
Napomena o odobrenju
tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J048
Broj datoteke UL E174189
Mehanički podaci
Težina [g] 358
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materijali u kontaktu s medijima Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Zakretni moment pritezanja [Nm] 35
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Prikaz funkcija alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica bar; psi; kPa
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
utjecaj okolišne temperature na točnost
X temperatura
Y ukupno odstupanje