• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Mali predajnici vrste PT / PU
  5. PL5402

Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim i mobilnim primjenama
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
  • Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj
Primjena
Mjerni element mjerna ćelija tankog filma s tehnikom brtve dijafragme
Primjena ravno postavljanje za upotrebu u industriji; za industrijsku uporabu
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -20...90
Min. tlak pucanja
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Snaga tlaka
250 bar 3626 psi 25 MPa
Napomena o snazi tlaka
statički
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 8,5...36 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,5; (uklj. otklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,2
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,25 (-25...90 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,15 (-25...90 °C)
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Temperatura skladištenja [°C] -25...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 787
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J045
Broj datoteke UL E174189
Mehanički podaci
Težina [g] 66
Materijali 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI
Materijali u kontaktu s medijima 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); FKM
Min. tlačni ciklusi 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj
Brtvljenje procesnog spoja FKM
Tekućina za nadopunu pri prijenosu tlaka NEOBEE (sigurno za upotrebu s hranom, u skladu s FDA-om)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Brtva : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Dodatna oprema (opcionalno)
O-prsten : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
O-prsten : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
O-prsten : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
Brtva : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Brtva : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
Brtva : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Opaske
Opaske
BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)
LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A