• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Radarski senzori
  4. Senzori dometa radara
  5. R2D210

senzor dometa radara

R2D210

R2DBAF6KG/US/IO-Link

senzor dometa radara

R2D210

R2DBAF6KG/US/IO-Link

  • Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
  • Pouzdana mjerenja čak i pri oborinama, magli, prašini i prljavštini
  • 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
  • Načini rada mogu se postaviti u skladu s određenom primjenom
  • Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant

Područje primjene uređaja ovisi o korištenoj osnovnoj frekvenciji i o zemlji u kojoj se upotrebljava. Pregled ćete pronaći u uputama za rad i ovdje

  • ce
  • fcc
  • iolink
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 80 x 80 x 45
Digitalno
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; (prema SELV/PELV ; energetski ograničeni krugovi prema IEC/UL 61010-1 3. izd. kl. 9.4)
Potrošnja struje [mA] < 300; (srednja vrijednost: 150 mA)
Potrošnja energije [W] 21; (maksimalno)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 1000
Frekvencija rada [GHz]
77...81
Najveća zračena prosječna spektralna gustoća EIRP [dBm/MHz]
-9
Vršna zračena snaga EIRP [dBm]
27
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 3
Ulazi
Ulazi
IN1 aktivacija/deaktivacija radara
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal
OUT1 signal prekapčanja; IO-Link
OUT2 signal prekapčanja
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Digitalno
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Domet nadzora
Doseg [m] 0,3...50; (vezano za E23014)
Cilindrični kut otvaranja [°]
horizontalno 140
okomito 30
Uputa nepokretni predmeti nisu stabilno otkriveni u rasponu < 1 m
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] 0,3...50; (pogledajte dijagram:)
Frekvencija mjerenja [Hz] 20
Uputa nepokretni predmeti nisu stabilno otkriveni u rasponu < 1 m
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra samo putem IO-Linka
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili
Function class Oznaka
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
Alarmzonen Status 8
Position X von Objekt 1 16
Position Y von Objekt 1 16
Geschwindigkeit X von Objekt 1 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 1 16
Leistung von Objekt 1 8
RCS von Objekt 1 8
Konfidenz von Objekt 1 8
Position X von Objekt 2 16
Position Y von Objekt 2 16
Geschwindigkeit X von Objekt 2 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 2 16
Leistung von Objekt 2 8
RCS von Objekt 2 8
Konfidenz von Objekt 2 8
stanje uređaja 4
nagib senzora 1
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; broj događaja koji služe kao okidači; unutarnja temperatura; Postavka interesnog područja; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1520
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
DIN EN 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
EN 55032 emisija razred A
Otpornost na udar
IEC 62262 IK06 (1J)
Otpornost na vibraciju
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 ciklusa frekvencije, jedna oktava/min, u tri osi
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g polusinus od 11ms; po 10 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g polusinus od 6ms; po 4.000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
DIN EN 60068-2-11 Ka osam ciklusa otklanjanja
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električni udar / električno napajanje samo putem strujnih krugova SELV-a/ PELV-a
MTTF [godina] 53
Odobrenje UL-a
Ta -40...65 °C
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 396,8
Kućište Kvadratno
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 80 x 80 x 45
Materijali kućište: PA; radome: PEI; Brtva: HNBR
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2x LED, Žuto
Pogon 1x LED, Zeleno
Greška 1x LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
Domet nadzora
1: azimut
2: visina
uvjeti
Reflektor: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 10 dBm²
Rastojanje: 5 m
Frekvencija rada: 79 GHz
Drugi podaci
Način rada standardni Veliki raspon, velika brzina
najveća udaljenost 0,3...20 m 0,3...30 m
razlučivost udaljenosti 100 mm 350 mm
horizontalna kutna rezolucija (azimut ) 10 ° 10 °
točnost udaljenosti ± 5 mm ± 15 mm
najveća brzina ± 6 m/s ± 15 m/s
razlučivost brzine ± 0,20 m/s ± 0,38 m/s
točnost brzine ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s
Frekvencija prekapčanja 20 Hz 20 Hz
Rastojanje vezano za E23013
Rezolucija za prepoznavanje dva objekta iste veličine
Preciznost za snažnu metu u obliku vrha