Mjerna jedinica za senzore vibriranja
VSE950
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Mjerna jedinica za senzore vibriranja
VSE950
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Čvrsto kućište IP 67 za decentraliziranu upotrebu
- Brza instalacija bez grešaka i nadogradnja zahvaljujući standardnim priključcima M12
- Svi važni podaci za praćenje stanja prikupljaju se na šest ulaza signala
- Odvojenost automatske mreže i mreže IT
- Kompatibilan sa svim uobičajenim senzorima ubrzanja
Značajke proizvoda
Raspon frekvencije [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
Primjena
Dizajn | Namještanje postavki putem računalnog softvera VES004 |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 20 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Zaštitna klasa | III |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 8; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj analognih ulaza: 1; broj dinamičnih izlaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
Ulazi
Ukupni broj ulaza | 6 |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Digitalni ulaz – frekventni raspon [Hz] | 0,1...100000 |
Broj analognih ulaza | 1; (statički) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Razlučivost analognog ulaza | 12 |
Broj dinamičnih izlaza | 4 |
Dinamički ulaz - signal | 0...20 mA |
Dinamički ulaz - razlučivost [bit] | 16 |
Dinamički ulaz - raspon frekvencije [Hz] | 0...12000 |
Dinamički ulaz - brzina uzimanja podataka [kSamples] | 100 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Broj analognih izlaza | 1; (konfigurabilno) |
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...22 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Raspon frekvencije [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|---|
Vrsta poveznika | M12 |
Protokol | PROFINET |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | 0...60 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 92 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1388,2 |
---|---|
Kućište | Aluminij |
Vrsta montaže | Montaža na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materijali | EN AW-5083: crno eloksirano |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|