• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori vibracije
  4. Dodatna oprema
  5. ZB0929

pristupnik za bežične senzore vibracije

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

pristupnik za bežične senzore vibracije

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

  • Za komunikaciju s bežičnim senzorima vibracija
  • Jednostavna konfiguracija putem integriranog mrežnog sučelja
  • Mogućnosti komunikacije putem kabela ili bežično sa sustavima više razine
  • Prijenos podataka putem sučelja MQTT JSON
  • Vizualizacija karakterističnih vrijednosti s pomoću sustava moneo
  • ce
  • ukca
  • fcc
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Brazil
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 3,6 DC; (baterija od litij-tionil-klorida baterija od litij-tionil-klorida; vijek trajanja baterije > 4 godine; (ovisno o uvjetima okoline i postavkama); bateriju se ne može zamijeniti)
Potrošnja struje [mA] < 200
Zaštitna klasa III
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra MQTT; ifm IoTcore
Sučelja
Komunikacijsko sučelje WLAN; Mobilne mreže; Ethernet
Ethernet
Vrsta poveznika RJ45
Protokol TCP/IP
Način korištenja Prijenos podataka
ISM
Frekvencijski pojas 2,4 GHz
Sigurnosni standard AES-128
Protokol vlasnički
Način korištenja priključak senzora
Napomena o sučeljima
broj maksimalnih priključaka senzora: 30
Mobilne mreže
Standard prijenosa četverokutni opseg 2G GSM-a; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Način korištenja Prijenos podataka
USB
Vrsta poveznika USB A
Način korištenja ažuriranje ugrađene programske opreme
WLAN
Frekvencijski pojas 2,4 GHz
Sigurnosni standard WPA2
Način korištenja Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
DIN EN 301489-52
Mehanički podaci
Težina [g] 423
Dimenzije [mm] Ø 95
Materijali PA; ABS
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 1 x LED
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
ugradbeni dodaci, Montaža na stijenku
Mrežni dio
Opaske
Opaske
bez isporučene kartice SIM
Količina pakiranja 1 kom.