• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Rješenja za traženje i praćenje
  5. ZZ0817

sustav RFID za registraciju ulazne i izlazne robe

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

sustav RFID za registraciju ulazne i izlazne robe

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

  • Povećanje učinkovitosti i optimizacija rute
  • Jednostavna integracija i puštanje u pogon
  • Povećanje transparentnosti protoka robe
  • Rješenja sustava koja se sastoje od softvera i hardvera
  • Identifikacija robe i proizvoda u opskrbnom lancu
Primjena
Dizajn paket produžetka s retroreflektirajućim laserskim senzorom
Radijsko odobrenje za EU/RED
Napomena o radijskom odobrenju
radijsko odobrenje za jedinicu DTE830 za vrednovanje sustava RFID
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC
Mehanički podaci
Težina [g] 19350
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID: 1, DTE830
RFID UHF antena: 4, ANT860
Spojni kabel: 4, E80332
Ethernet switch: 1, AL3050
Glavni uređaj IO-Linka: 1, AL1122
Laserski retroreflektivni senzor: 2, OGP700
Reflektor za retroreflektivne laserske senzore: 2, E20722
5-segmentna signalna svjetiljka: 1, DV2510
Spojni kabel: 3, EVC108
Mrežni dio: 1, DN4012
Spojni kabel s utičnicom: 4, EVC003
Spojni kabel: 3, E21137
Kabel adaptera: 1, E80412
Opaske
Opaske
Artikl se posebno prethodno programirao za aplikacijski paket.
Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814
Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814
maksimalan broj dodatnih skupova na glavnom skupu: 9
otkrivanje smjera učitavanja putem retro-reflektirajućih senzora
Količina pakiranja 1 kom.