• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. IO-Link oprema
  5. ZZ1060

Sučelje IO-Linka

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

Sučelje IO-Linka

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

  • za brzo i jednostavno postavljanje parametara i namještanje uređaja IO-Linka
  • robusni konektori M12 za primjenu na terenu za USB, struju i komunikaciju senzora
  • Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
  • Za spajanje senzora s mogućnošću IO-Linka na Pcu
  • Očitavanje mjerenih vrijednosti struje, procesnih vrijednosti i postavki
Primjena
Primjena namještanje postavki i analiza jedinica
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] 5; (USB)
Potrošnja struje [mA] < 1100; (USB)
Zaštitna klasa III
Napajanje senzora 24 V DC
Napajanje senzora – AUX
Snaga struje po ulazu [A] 0,65
Napajanje senzora – USB
Snaga struje po ulazu [A] 0,15
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2; (priključak za IO-Link Class A : 1 x 2)
Visoka razina prekapčanja [V] 11...30
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Zaštita od kratkog spoja digitalni ulazi da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 2; (priključak za IO-Link Class A: 1 x 2)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 150
Osigurano protiv kratkog spoja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link; USB
Broj sučelja USB 1
IO-Link Master
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Broj ulaza razreda A 1
USB
Inačica USB 2.0
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
Mehanički podaci
Težina [g] 388,3
Materijali kućište: PA; utičnica: PA; zaporna matica: niklovana mjed
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
PWR 1 x LED, zeleno / crveno Napajanje napona
IO-Link 1 x LED, zeleno / crveno komunikacija
DI/DO 1 x LED, Narančasto digitalni ulaz / izlaz
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
glavni uređaj IO-Linka sa sučeljem USB: 1, AL1060
Spojni kabel: 1 m, M12 A-kodirano, EVC012
Kabel USB: 1 m, M12 B-kodirano, E12689
Dodatna oprema (opcionalno)
Sklopni mrežni dio 24 V DC:, M12 A-kodirano, E80121
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - AUX
Poveznik: M12; kodiranje: A
Električni priključak - IO-Link
Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM
Električni priključak - USB
; kodiranje: B