• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Odašiljač razine s analognim izlazom i IO-Linkom

  • Dužine sonde od 10...200 cm
  • Ako je potrebno, sonda se može odrezati po dužini
  • Kompaktan dizajn za ograničen prostor

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Analogni izlaz, do 4 izlaza za prebacivanje i prijenos vrijednosti postupka putem IO-Linka
  • Namještanje parametara prilagođeno korisniku putem IO-Linka pomoću mastera računala ili IO-Linka

Čvrst i pouzdan
Odašiljač razine pouzdano je otporan na teške uvjete okoline ili čišćenje pod visokim tlakom. Njegovim malim dizajnom omogućuje se postavljanje u ograničenim prostorima. Digitalnom komunikacijom IO-Link sprječavaju se smetnje u prijenosu izmjerene vrijednosti.

Uspješno zahvaljujući modularnom konceptu
Sonde se mogu skratiti ili promijeniti, tako da LR smanji vođenje zaliha i pojednostavni zamjenu.

Postavljanje prilagođeno korisniku
Korisnik može postaviti senzor izvan mreže putem uređaja LR baziranog na računalu – softver za parametrizaciju senzora IO Linka. Zapis podataka postavke parametra može se kopirati na druge senzore, npr. za postavljanja jednakog dizajna.

Dodatci