• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Radarski senzor za otvorene i zatvorene spremnike

Precizno mjerenje na otvorenim i zatvorenim rezervoarima i
spremnicima

Radarskim senzorom razine LW2120 precizno se mjere razine tekućih medija do 10 metara i bez slijepih područja. Frekvencija od 80 GHz omogućava stabilne i precizne rezultate mjerenja, čak i ako su, na primjer, u spremniku prisutni para ili kondenzat.

Senzor se uz nastavak za antenu, koji je dostupan kao dodatak, također može upotrebljavati izvan zatvorenih metalnih spremnika, na primjer, na otvorenim kadama.

Radarski mjerni sustav također može prodrijeti kroz nemetalne stijenke, čime se omogućuje jednostavno postavljanje senzora razine iznad plastičnih spremnika, kao što su spremnici IBC.

precizno praćenje u industrijskim okruženjima

Opširnije o senzoru LW2120

Istražite funkcije novog radarskog senzora razine u našem trodimenzionalnom modelu, pogledajte prednosti proizvoda, pročitajte o mogućim primjenama, saznajte kako spojiti LW2120 s postojećim upravljačima i iskusite prednosti IO-Linka. Za sva dodatna pitanja posjetite odjeljak s najčešćim pitanjima.