• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Terenski kompatibilan glavni uređaj IO-Linka s vezom IoT

Sigurna razmjena između razina OT-a i IT-a

Čak i u modernom svijetu industrije 4.0, zaštita infrastrukture vašeg sustava od vanjskih utjecaja glavni je prioritet.
Moduli glavnog uređaja IO-Linka temeljenih na tehnologiji interneta stvari djeluju kao decentralizirani pristupnici u mreži za automatizaciju i prosljeđuju podatke s povezanih senzora na sabirnicu polja. Povezivanje s razinom IT-a ostvaruje se preko zasebne utičnice za IoT Ethernet. Podaci se prenose putem uspostavljenog sučelja TCP/IP JSON. To vam omogućuje obradu relevantnih podataka za obradu na razini IT-a i u sustavima ERP uz održavanje sigurnosti vaše instalacije.

Praktična postavka parametara pomoću alata moneo configure SA

Intuitivni softver moneo configure SA automatski detektira cijelu vašu infrastrukturu IO-Linka i slaže je u definiranu strukturu stabla na jasan način. Glavni uređaji i senzori prikazani su sa svojim odgovarajućim parametrima i njima se može upravljati centralno u softveru.

Čvrsti moduli sabirnice polja za zahtjevna područja primjene

Zahvaljujući posebnim materijalima njihovog kućišta i visokoj otpornosti na prodor, moduli se mogu upotrebljavati u primjenama za rashladna sredstva ili izravno na mokrim područjima u prehrambenoj industriji. Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 priključnih kabela, trajno otporne na prodor.

Uz odgovarajuću dodatnu opremu moguće je dodatno pomoćno napajanje za spajanje pokretača IO-Link. Dužina kabela može biti do 20m.