• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Senzor protoka SBT visoke temperature

  • Povećana učinkovitost i kvaliteta u procesima kontrole temperature
  • Stalni nadzor konformne kontrole temperature
  • Precizno upravljanje postupkom zahvaljujući brzom vremenu odziva i velikoj ponovljivosti
  • Moderno upravljanje energijom u kombinaciji sa senzorima temperature
  • Može izdržati temperature do 180 °C i tlakove do 30 bara

Učinkovita proizvodnja koja osigurava potrebnu razinu kvalitete

Osmišljeni da zadovolje najviše standarde u pogledu temperature i tlaka, senzori protoka vrste SBT osiguravaju učinkovite postupke proizvodnje, na primjer u pogonima za injekcijsko prešanje, u proizvodnji guma ili u proizvodnji zamjena za meso. Senzor određuje količinu protoka medija koji se upotrebljava za konformnu kontrolu temperature kako bi se kalup zagrijao ili ohladio ovisno o koraku postupka. U tom procesu na njega neće utjecati mjehurići zraka.

Uz pomoć preciznih izmjerenih vrijednosti i točnog upravljanja postupkom možete smanjiti odbacivanje.

Zahvaljujući velikoj ponovljivosti, odstupanja od zadane vrijednosti otkrivaju se u ranoj fazi, čak i kada su količine protoka vrlo niske. Izbjegnuta su skupa odbacivanja koja nastaju zbog preranog ili nepotpunog hlađenja.

Otkrijte zahtjeve za održavanje u ranoj fazi zahvaljujući stalnom nadzoru

Ovisno o prirodi medija zagrijavanja ili hlađenja, kanali ugrađeni u injekcijski kalup za konformnu kontrolu temperature mogu se začepiti tijekom vremena. Naslage poput kamenca ili čestica prljavštine mogu smanjiti ili čak spriječiti protok medija za zagrijavanje ili hlađenje. Zbog toga se nedovoljno zagrijani radni medij ne može pravilno rasporediti ili se ne hladi dovoljno. I jedno i drugo će dovesti do proizvoda loše kvalitete.

Filtri s veličinom mrežice od približno 200 μm upotrebljavaju se za filtriranje slobodnih čestica prljavštine. Velika ponovljivost kao i brzo vrijeme odziva senzora pomažu u brzom otkrivanju zahtjeva za održavanjem u začepljenom cjevovodnom sustavu i omogućuju popravak sustava u ranoj fazi.

Moderno upravljanje energijom

Nadzor protoka i temperature dokazao se učinkovitim u procesima kontrole temperature. Na ovaj način potrošnja energije postupka proizvodnje može se jednostavno nadzirati i optimizirati kroz preciznu regulaciju temperature i protoka.
Zahvaljujući izvanrednom vremenu odziva mjerenja protoka, čak ni duga vremena ciklusa nisu prepreka. Mjerenje temperature moguće je provesti uz pomoć robusnih senzora TM5101 (do 150 °C) ili TA2212 (do 200 °C).