Visokoprecizni položajnik za industrijske ventile
Precizno pozicioniranje ventila
Položajnici se upotrebljavaju za precizno pomicanje ventila i kuglastih ventila u traženi položaj, na temelju signala s upravljačke razine koji pokazuje stupanj do kojeg se ventil treba otvoriti u postocima.
Položajnik koji je razvio ifm temelji se na provjerenom senzoru MVQ i dopunjen je novom upravljačkom jedinicom. Priključenim elektromagnetskim ventilom precizno se upravlja pomoću algoritama integriranih u MVQ. Kontrolom dovoda i odvoda zraka, ventil se pouzdano pomiče u traženi položaj i tamo sigurno drži. Položajnik daje povratnu informaciju putem svojih indikatora i upravljačkog sustava kada je ventil dosegao traženi položaj.
Uređaj ima nekoliko načina usvajanja za maksimalnu učinkovitost i jednostavnost postavljanja. Osim toga, razvijen je algoritam samoučenja koji kontinuirano nadzire, poboljšava i proširuje izvedbe položajnika.