- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- Kamerák
Kamerák
- Mérésenként max. 92928 távolságérték az alkalmazás részletes becsléséhez
- Megbízható működés lézerszkenneléssel
- Világítás, mérés és kiértékelés egy készülékben
- Távolság- és szürkeértékek kiadása
- Integráció az intuitív kezelésű paraméterező szoftverrel
3D kamerák
A 3D kamera érzékeli a jeleneteket és az objektumokat egyetlen pillanatra a térbeli dimenziójukban. A lézerszkennerekkel ellentétben a kamera mozgó komponensek nélkül is jól boldogul. Ezáltal rendkívül robusztus és kopásálló. Lézeralapú távérzékeléssel pontonként méri az érzékelő és a legközelebbi felület közötti távolságot. A kamera megvilágítja a területet egy infravörös fényforrással és a felületről visszatükröződő fény alapján számítja ki a távolságot.
Alkalmazást találnak a csomagolótechnikában, raktározási és szállítástechnikában, a reptéri logisztikában, az ütközésvédelemnél, a robottechnikában és a tér- és személyfelügyeletnél.
Integrálásukkor egy gépbe a kamera által közvetített mérési adatok kiértékelése a kereskedelemben kapható képfeldolgozó könyvtárakkal történhet. Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztői készlet, amely példa programkódokat tartalmaz különböző programozási nyelveken.