• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link szoftver

IO-Link szoftver

  • Intelligens érzékelők gyors és egyszerű integrálása a PLC-k világába
  • 1D/2D-kódolvasók, 3D-kamerák és RFID-olvasók egyszerű, gyors és intuitív beüzemelése
  • Applikációk terepibusz interfésszel rendelkező AS-i Gateway-ekhez
  • Folyamatértékek egyszerű, áttekinthető megjelenítése
  • Rövidebb beállítási idő az üzembe helyezés miatt

IO-Link szoftver

A „moneo configure” hivatkozás alatt egy szoftver érhető el az IO-Link érzékelők áttekinthető online és offline paraméterezéséhez USB-master vagy az ifm IO-Link master segítségével. Lehetővé teszi az összes (gyártófüggetlen) IO-Link interfésszel rendelkező érzékelő és működtető folyamatadatainak egységes paraméterezését és ábrázolását, valamint az ifm IO-Link masterek folyamatadatainak paraméterezését és ábrázolását.

Az „Alkalmazások” hivatkozás alatt eszközök érhetők el az AS-i masterekhez (AC14) az IO-Link érzékelők, 1D/2D-kódolvasók, 3D-kamerák és RFID író-/olvasófejek paraméterezéséhez és üzembe helyezéséhez. Ezen kívül elérhetők alkalmazások az AS-i IO-Link modulokból származó folyamatadatok gyűjtéséhez és tárolásához, valamint az AS-i konfigurációk kezeléséhez is.