Jel
- Egyszerű és gyors szerelés
- Modern LED RGB technológia, hosszú élettartam, kisebb raktárkészlet
- Különféle üzemmódok konfigurálhatók IO-Linken vagy beállítás menün keresztül
- Szabvány változatként is, digitális bemenetekkel
Signalling lights
nagy teljesítményű
A jelzőlámpákat állapotjelzésre vagy figyelmeztető eszközként használják mindenhol a gyárakban, gépeken, szállítószalagokon és berendezéseken. Az ifm innovatív jelzőlámpái számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos jelzőlámpákkal szemben, ezért alkalmasak az igényes alkalmazásokhoz.
Rugalmas konfiguráció
Általában a jelzőlámpákat az alkalmazáshoz kell igazítani. A különböző színű modulok összecsavarozására fordított idő és erőfeszítés helyett az új LED RGB technológia lehetővé teszi a jelzőlámpa igény szerinti beállítását az IO-Link-en vagy a beállítógombon keresztül (pl. tartósan bekapcsolva, alacsony villanási sebesség, nagy villanási sebesség, különböző színek, szirénák). Ez csökkenti a típusváltozatot és a raktározást.