- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- Működési és felügyeleti eszközök
- Robusztus HMI 64-bites többmagos processzorral
- CR1141
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- Nagy teljesítményű, robusztus HMI modern 64-bites architektúrával
- RGB háttérmegvilágítású nyomógombok taktilis visszajelzéssel.
- Nagy teljesítményű USB interfész szervíz interfészként
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 segítségével
Felhasználási terület
Alkalmazás | mobil alkalmazásokra; Ipari területeken való alkalmazásokhoz; nedves környezetben való használatra |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 333; (24 V DC) |
Teljesítményfelvétel [W] | 8 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 1; (nem konfigurálható szervíz bemenet) |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Operációs rendszer | Embedded Linux |
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN; USB |
---|---|
CAN interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
Átviteli sebesség | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; szabad protokoll | |
Futófelület | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Gyári beállítás |
|
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s |
---|---|
Verzió | 2.0 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...85 | ||||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 5000 | ||||||
Védettség | IP 65; IP 67 | ||||||
Szennyezési fok | 2; (telepítés előtt és a készülék cseréjekor) | ||||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vasuti alkalmazások |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés; beépítés kapcsolószekrényekbe vagy kapcsolószekrény előlap kivágásaiba; (panel kivágás: 114 x 99 mm) | ||||||
Méretek [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg tükröződésmentes és edzett; ház hátulja: műanyag; membrán: Gore-Tex | ||||||
Információk az élettartamról |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 800 x 480 | ||||
Kijelző típusa | színes kijelző | ||||
Kijelző méret | 4,3" | ||||
Képarány | 16:10 | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED | ||||
Színmélység | 24 Bit | ||||
Fényerősség [cd/m²] | 1000; (beállítható: 0...100 %; Lépéstávolság: 1 %) | ||||
Kontrasztarány | 800:1 |
Hardver
Processzor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 4 GByte Flash |
Nem felejtő memória | 8 kByte |
Adatmemória
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - CAN
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - USB
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: B |