- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- Diagnózis és szervíz eszközök
- Mobil IoT - távoli diagnosztika és szervizelés
- CR3171
Ethernet LTE/GNSS rádiómodem
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
Ethernet LTE/GNSS rádiómodem
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
- mobil IoT gateway 4G / LTE mobilhálózati kapcsolattal
- Gép- és pozícióadatok globális átvitele a felhőbe
- Biztonságos TLS végpontok közötti kommunikáció
- Adatok pufferelése instabil rádiókapcsolatok esetén is
- Élő kapcsolat a diagnosztikához/hibakereséshez és a szoftverfrissítésekhez
A Remote Maintenance és Data Collection témára vonatkozó adatszerződések itt találhatók.
Felhasználási terület
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 6...36 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 50 |
Áramfelvétel [mA] | < 290; (24 V; alvó mód: <= 1 mA) |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Analóg bemenetek száma | 4 |
---|---|
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...15 |
Analóg bemenet felbontása | 12 Bit |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 6...36 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás | 16 bit |
---|
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési tengelyek száma | 3 |
Mérési tartomány gyorsulás [g] | ± 16 |
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési tengelyek száma | 3 |
Mérési tartomány gépjármű legyezőmozgás [°/s] | ± 250 |
Interfész
Kommunikációs interfész | Bluetooth; GNSS; Mobil hálózatok; WLAN |
---|
Átviteli szabvány | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,402 ... 2,48 GHz |
Átviteli teljesítmény [mW] | 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Beépített antenna) |
Frekvenciasáv | GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS |
---|
Átviteli szabvány | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Frekvenciasáv | 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli szabvány | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz |
Átviteli teljesítmény [mW] | 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Beépített antenna) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...75 |
---|---|
Védettség | IP 6K7; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádió tanusítvány | EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413 | ||||||||||||||
Szabvány | EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 254 |
---|---|
Anyagok | ház: PA fekete |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Hardver
Processzor | Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz) |
---|---|
Munkamemória | DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB |
Háttértár | 2,5 GByte Flash |
Adatmemória
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
tápellátás, CAN | Csatlakozó: Micro Timer II |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Ethernet | Csatlakozó: M12; kódolás: D |
---|
Elektromos csatlakozás - GNSS
Csatlakozó: FAKRA C; öntött test: claret violet |
Elektromos csatlakozás - Mobil hálózatok
Csatlakozó: FAKRA D; öntött test: kék |