• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link tartozékok / csatlakozás technológia
  4. IO-Link konverter
  5. DP3213

Konverter IO-Link - 4...20 mA

DP3213

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Konverter IO-Link - 4...20 mA

DP3213

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

  • kompakt kialakítás magas védettséggel nedves környezetben való használatra
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész IO-Link
Felhasználási terület
Alkalmazás IO-Linken keresztül vezérelhető analóg kimenet; analóg vezérlésű aktuátorok IO-Link rendszerhez történő csatlakoztatásához; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] 300
Max. összes áramterhelés [A] 0,2
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 2
Kimenetek
Analóg kimenetek száma 2
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 300
Precíziós analóg kimenet [%] 0,25
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor
SIO-mód nem
Szükséges master port típus A/B
Analóg folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,6
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 612
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 67; IP 69K
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 298
Mechanikai adatok
Súly [g] 79,2
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] 28
Méretek [mm] 63 x 30 x 24,5
Anyagok ház: PA
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga FKM
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
analóg kimenet 2 x LED, sárga
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)