- Termékek
- Tápellátás
- Kapcsolóerősítő
- DP3603
reléadapter
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
reléadapter
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Kompakt kialakítás magas védettséggel higiéniás alkalmazásokhoz
- Megbízható M12-es csatlakozási technológia
- 2-csatornás változat
- Kopás- és prellegésmentes félvezető relék
- Bemenet és kimenet galvanikusan leválasztott
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Méretek [mm] | 63 x 30 x 23 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) ; SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2; (Típus 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Kimenetek
Feszültségtartomány DC [V] | 0...32; (SELV/PELV szerint) | |
---|---|---|
Feszültségtartomány AC [V] | 0...20; ((nedves környezetben: 0...16 V); SELV/PELV szerint) | |
Kimeneti funkció | záró | |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (aljzat pin 1: 2000 mA) | |
Relé kimenetek száma | 2 | |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 1 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) | |||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |||
Védettség | IP 67; IP 69K | |||
Szennyezési fok | 2; (telepítés előtt és a készülék cseréjekor) |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 942 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 75,1 |
---|---|
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] | 35 |
Méretek [mm] | 63 x 30 x 23 |
Anyagok | ház: PA; menet: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM |