Impulzus-meghosszabbító
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
Impulzus-meghosszabbító
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
- kompakt kialakítás magas védettséggel nedves környezetben való használatra
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Méretek [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | konfigurálható be- és kikapcsolási késleltetés a kapcsoló jelekhez; nedves környezetben való használatra; beltéri használat |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 380 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,2 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Bemeneti áram korlátozás [mA] | 200 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési frekvencia [Hz] | < 2000 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Használati típus | paraméterezés | ||||
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) | |||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |||
Védettség | IP 67; IP 69K | |||
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 317 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 77,2 |
---|---|
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] | 28 |
Méretek [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Anyagok | ház: PA |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
További adatok
bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés | 0...9999 ms |