5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
- Ideális meglévő gépek és berendezések utólagos felszereléséhez
- Tökéletes láthatóság
- Modern LED RGB technológia, hosszú élettartam, kisebb raktárkészlet
- A meglévő lámpák jelszíneinek reprodukálása szabadon konfigurálható RGB LED-ek segítségével
- Gépállapotok megjelenítése és átvitele magasabb szintű kiértékelő szoftverbe IO-Link segítségével
Felhasználási terület
Alkalmazás | Gépállapotok megjelenítése és átvitele magasabb szintű kiértékelő szoftverbe IO-Link segítségével |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 6 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 6 |
---|---|
Bemeneti áram Magas [mA] | 6 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...75 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Légnyomás [kPa] | < 106 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 412,9 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 70 / L = 244 |
Anyagok | ház: ABS; lencse: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
alap rögzítés
|
|
---|
Falra szerelés
|
|
---|