• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Konfekcionálható
  4. Konfekcionálható csatlakozóaljzatok terepi modulok energiaellátásához
  5. E12672

Konfekciónálható dugalj

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

Konfekciónálható dugalj

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Kivitel L-kódolt
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 63 DC
Max. összes áramterhelés [A] 16
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 53,2
Méretek [mm] 20 x 20 x 58
Anyagok PA
Test kiöntő anyaga PA
Hollandi anya anyaga horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: 1,5...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...13 mm; max. 1,5 érvéghüvelyezett vezetékkel
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott