Rögzítőbilincs szintérzékelőkhöz
E43016
MOUNTING SET D16
Rögzítőbilincs szintérzékelőkhöz
E43016
MOUNTING SET D16
- Kapacitív töltésszint-érzékelők tartályokba való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés
- Az érzékelő kívánt merülési mélységének kényelmes beállítása
Felhasználási terület
Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 101,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 62 x 41 x 30 |
Belső átmérő [mm] | 16 |
Anyagok | PP; fémrészek: acél galvanizált |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,5 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|