- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- EVF130
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók
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
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...80 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
UL minősítés |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Anyagok | ház: PP feketén áttetsző; Tömítés: EPDM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |
---|