Összekötő kábel
EVF151
VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS
Összekötő kábel
EVF151
VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
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
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...80 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
UL minősítés |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Anyagok | ház: PP szürke; Tömítés: EPDM | ||||||||
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
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |