• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. Vision rendszerek
  4. Vision rendszerek
  5. O3R225

3D kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

3D kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

  • ce
  • ukca
Termékjellemzők
Képfelbontás [px] 1280 x 800
Képfelbontás 3D [px] 224 x 172
Nyílásszög [°] 128 x 80
Nyilásszög 3D [°] 105 x 78
Képismétlési frekvencia [Hz] 20
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] 20
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 19,2...28,8 DC
Max. áramfogyasztás [mA] 800
Teljesítményfelvétel [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Képérzékelő PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Belső világítás igen; (infravörös: 940 nm láthatatlan sugárzás)
Érzékelési tartomány
Képfelbontás [px] 1280 x 800
Képfelbontás 3D [px] 224 x 172
Nyílásszög [°] 128 x 80
Nyilásszög 3D [°] 105 x 78
Képismétlési frekvencia [Hz] 20
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] 20
Interfész
Átviteli szabvány FPD-Link
Csatlakozó típusa HFM (Mini-Fakra)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...40
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 54
Tesztek / engedélyek
EMC
EN IEC 61000-64 zavarkibocsátás / lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetek
EN IEC 61000-6-2 zavarállóság / ipari környezet
Ütésállóság
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nem ismétlődő
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ismétlődő
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Lézervédelmi osztály 1
Megjegyzés a lézervédelemhez
Figyelem: lézerfény
lézerosztály: 1
EN / IEC60825-1:2014
megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit
Elektromos védelem
EN 61010-2-201 áramellátás kizárólag PELV áramkörökön keresztül
Mechanikai adatok
Súly [g] 170,9
Méretek [mm] 90 x 31 x 26
Anyagok ház: horganyöntvény bevont; burkolat: PMMA; ablak: üveg / PMMA; ház hátulja: alumínium bevont
Meghúzási nyomaték [Nm] < 0,8
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: Dual-HFM
További adatok
Látómező méret
Távolság [m] Hossz [m] Szélesség [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
egyes pixelek távolságmérésének reprodukálhatósága
mérési tartomány / távolság [m] mért távolságértékek megismételhetősége szürke céltárgyakon (18% fényvisszaverő képesség) [mm] pontosság [mm]
tipikus érték tipikus érték
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
céltárgy a kép közepén
Környezeti hőmérséklet 20° C
18% – 90% fényvisszaverő képesség mellett mérve
A megismételhetőség szűrő funkciókkal optimalizálható
Hőmérséklet drift
Hőmerséklet-tartomány -10...40 °C
Hőmérséklet drift [mm/K] 0,1