• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Kijelzős teljes fémházas érzékelők folyamattechnológiához
  5. PI1715

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robusztus nemesacél kivitel az élelmiszer- és italipar követelményeihez
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
  • Programozható analóg és kapcsolókimenettel
  • Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...150
Min. repesztőnyomás
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Nyomásállóság
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 6
Elektromos adatok
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 1
3-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20, invertálható; (skálázható)
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
2-vezetékes
Max. terhelés [Ω] 300
3-vezetékes
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 125
Max. terhelés [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Kapcsolási pont SP
-0,991...6 bar -14,4...87 psi -99...600 kPa
Visszakapcsolási pont rP
-1...5,991 bar -14,5...86,9 psi -100...599 kPa
Analóg kezdőpont
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Analóg végpont
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
Min. távolság SP és rP között
0,009 bar 0,2 psi 1 kPa
Lépésekben
0,001 bar 0,1 psi 1 kPa
Gyári beállítás
SP1 = 1,50 bar rP1 = 1,38 bar
SP2 = 4,50 bar rP2 = 4,38 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 6,00 bar
dAP = 0,06 s dAA =0,06 s
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-25...150 °C -13...302 °F
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 tartalmazza a nullpont és span hibát, nemlinearitást, hiszterézist; Turn down 1:1)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül
Hőmerséklet-tartomány teljes eltérés
-25...15 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K
15...80 °C Jelleggörbe eltérés
80...150 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K
Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Ismétlési pontosság [K] ± 0,2
Felbontás [K] 0,2
Reakcióidők
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...99,99
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...99,99
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 30
3-vezetékes
Min. kapcsoló kimenet válaszideje (dAP) [ms] 3
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 7
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 víz ; > 0,9 m/s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 5,6
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,0002
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] 0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 32
hőmérséklet 32
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 2
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Nyomás csúcsérték-számláló
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1148
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 214
Megjegyzés a minősítéshez
gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm
UL minősítés
UL tanusítvány száma J048
UL fájl száma E174189
Mechanikai adatok
Súly [g] 358
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 35
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
funkció-visszajelző alfanumerikus kijelző, 4-digit
mért értékek alfanumerikus kijelző, 4-digit
Mértékegység bar; psi; kPa
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
X hőmérséklet
Y teljes eltérés