Holttérmentes nyomásérzékelő
PM1504
PM-010-REA12-A-ZVG/US
Holttérmentes nyomásérzékelő
PM1504
PM-010-REA12-A-ZVG/US
- Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari és üdítőital-ipari alkalmazáshoz
- Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
- Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
- Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
- Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
- Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet tömítőkónusz |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Mérőelem | kerámia-kapacitív nyomásmérő cella | |||
Hőmérséklet-ellenőrzés | igen | |||
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...150 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum | |||
Holttérmentes | igen | |||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 43 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Integrált Watchdog | igen |
Áramfelvétel [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,5 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Digitális kimenetek száma | 1; (IO-Link) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható; 1:5) |
Max. terhelés [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analóg kezdőpont |
|
|||
Analóg végpont |
|
|||
Lépésekben |
|
|||
Gyári beállítás |
|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint) | ||||||||
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) | ||||||||
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül |
|
||||||||
Megjegyzés | további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban |
Pontosság [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (környezeti hőmérséklet - közeghőmérséklet)) |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,2 |
Felbontás [K] | 0,2 |
Reakcióidők
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...4 |
---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 30 |
---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 7 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 víz; > 0,9 m/s) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-mód | nem | ||||||||
Szükséges master port típus | A; (ha a pin 2 nincs csatlakoztatva: B) | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,5 | ||||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 322 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 307,4 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PTFE; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK (poliéter-éterketon); PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 20 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet tömítőkónusz |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|