Licenc az állapotfelügyeleti alkalmazás egyszerű indításához és teszteléséhez szükséges szoftvercsomaghoz
QM9101
moneo Starterkit License
Licenc az állapotfelügyeleti alkalmazás egyszerű indításához és teszteléséhez szükséges szoftvercsomaghoz
QM9101
moneo Starterkit License
- Csomag, amely tartalmazza az állapotfigyelő alkalmazáshoz szükséges összes szoftverlicencet
- Ventilátorok, szivattyúk és más egyszerű gépek motorjainak állapotfelügyelete
kizárólag a QZ9100 hardvercsomaggal együtt értékesítjük
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tartalomleírás |
|
|||||
Adatkezelés |
|
|||||
Felügyelet |
|
|||||
Paraméterezés |
|
Szoftver / programozás
Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz |
---|---|
Adathordozó | letöltés |
Tartalmazott licencek | moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (kizárólag az alábbiakhoz csatlakoztatva működtethető: QZ9100) |
Licensz típusa | csomaglicenc |
Licenc osztály | teljes változat |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,001 |
---|
Megjegyzések
Megjegyzés | kizárólag a QZ9100 hardvercsomaggal együtt értékesítjük |
---|