• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  4. Rendszerek a sűrített levegő és ipari gázok fogyasztásának mérésére
  5. SD6500

sűrített levegő mérő

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

sűrített levegő mérő

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

  • Áramlás, fogyasztás, nyomás és közeghőmérséklet pontos mérése
  • Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
  • Üzemi sűrített levegő érzékeléséhez
  • Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
  • Optimálisan beállítható az elfordítható kijelzőnek köszönhetően
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó R 1/2 DN15
Felhasználási terület
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg sürített levegő
Közeghőmérséklet [°C] -10...60
Min. repesztőnyomás [bar] 64
Min. repesztőnyomás [MPa] 6,4
Nyomásállóság [bar] 16
Nyomásállóság [MPa] 1,6
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 9,7
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 80
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 1
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Bemenetek
Bemenetek számláló reset
Kimenetek
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 150; (kimenetenként)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható)
Max. terhelés [Ω] 500
Impulzuskimenet felhasznált mennyiség számláló
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Kijelzési tartomány
0...1500 l/min 0...119,8 m/s 0...90 m³/h
Felbontás
1 l/min 0,1 m/s 0,05 m³/h
Kapcsolási pont SP
11...1250 l/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m³/h
Visszakapcsolási pont rP
5...1243 l/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m³/h
Analóg kezdőpont ASP
0...1000 l/min 0...79,8 m/s 0...60 m³/h
Analóg végpont AEP
250...1250 l/min 20...99,8 m/s 15...75 m³/h
Alacsonyáramlás kizárás LFC
1...13 l/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m³/h
Lépéstávolság
1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Nyomásfelügyelet
Mérési tartomány [bar] -1...16
Kijelzési tartomány [bar] -1...20
Felbontás [bar] 0,05
Kapcsolási pont SP [bar] -0,92...16
Visszakapcsolási pont rP [bar] -1...15,92
Analóg kezdőpont [bar] -1...12,8
Analóg végpont [bar] 2,2...16
Lépésekben [bar] 0,01
Térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
Mérési tartomány
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Kijelzési tartomány
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Kapcsolási pont SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Impulzus érték
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Lépésekben
0,0001 m³ 0,005 scf
Impulzushossz [s] 0,002...2
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-10...60 °C 14...140 °F
Kijelzési tartomány
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Felbontás
0,2 °C 0,5 °F
Kapcsolási pont SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Visszakapcsolási pont rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analóg kezdőpont
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analóg végpont
4...60 °C 39,2...140 °F
Lépésekben
0,1 °C 0,1 °F
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet-együttható [1/K] ± 0,07 % MW
Pontosság (mérési tartományban) class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; levegőminőség az ISO 8573-1:2010 szerint; közeghőmérsékletnél 23 °C
Ismétlési pontosság ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Nyomásfelügyelet
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] ± 0,2
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (legkisebb érték beállítás))
Terjedelem legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] ± 0,3
Nullpont legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] ± 0,1
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 0,5; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén)
Reakcióidők
Válaszidő [s] 0,1; (dAP = 0)
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...5
Nyomásfelügyelet
Válaszidő [s] 0,05
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; totalizátor
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 8
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 7,2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 862
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -20...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA-engedély
modellszám 001TG
pontossági osztály -
maximálisan megengedett hiba ± 2,5 % FS
Q (min) 0,25 m³/h
Q (t) -
Q (max) 75 m³/h
Rezgésállóság
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 183
UL minősítés
UL tanusítvány száma I012
UL fájl száma E174189
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; használható stabil gázos alkalmazások esetében, 2. folyadékcsoport
Mechanikai adatok
Súly [g] 728,5
Anyagok PBT+PC-GF30; PPS GF40; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); acél (1.5523) galvanizált; sárgaréz (2.0401); FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); FKM; kerámia üvegpasszivált; PPS GF40; Al2O3 (kerámia); akrilát
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó R 1/2 DN15
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
színes kijelző 1,44", 128 x 128 pixel
2 x LED, sárga
Megjegyzések
Megjegyzések
MW = Mért érték
MEW = mérési tartomány végértéke
A mért, kijelzett és beállított értékek DIN ISO 2533 szerinti standard áramlási térfogatra vonatkoznak.
Az installációról és működtetésről szóló információkat a használati utasításban találja.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A