átjáró vezeték nélküli rezgésérzékelőkhöz
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
átjáró vezeték nélküli rezgésérzékelőkhöz
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
- Vezeték nélküli rezgésérzékelőkkel való kommunikációhoz
- Egyszerű konfigurálás a webes felületen keresztül
- Kábeles vagy vezeték nélküli kommunikációs lehetőségek magasabb szintű rendszerekkel
- Adattovábbítás az MQTT JSON interfészen keresztül
- Karakterisztikus értékek megjelenítése moneo-val
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Brazília | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 3,6 DC; (lítium-tionil-klorid akkumulátor lítium-tionil-klorid akkumulátor; akkumulátor élettartam > 4 év; (környezeti feltétektől és beállításoktól függően); az akkumulátor nem cserélhető) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Védelmi osztály | III |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | MQTT; ifm IoTcore |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | WLAN; Mobil hálózatok; Ethernet |
---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
---|---|
Protokoll | TCP/IP |
Használati típus | adatátvitel |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz | |
---|---|---|
Biztonsági szabvány | AES-128 | |
Protokoll | saját | |
Használati típus | érzékelő csatlakozás | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli szabvány | 2G négysávos GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT |
---|---|
Használati típus | adatátvitel |
Csatlakozó típusa | USB A |
---|---|
Használati típus | firmware frissítés |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
---|---|
Biztonsági szabvány | WPA2 |
Használati típus | adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 20 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 423 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 95 |
Anyagok | PA; ABS |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |