• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Kalibrálási jegyzőkönyvek, anyagbizonylatok és szolgáltatások
  4. Anyagbizonylatok
  5. ZC0076

bevizsgálási tanusítvány fémes anyagokhoz(3.1) és nem fémes anyagokhoz (2.1/2.2) az ISO10474:2013 / EN10204:2004 szerint

ZC0076

Abnahmeprüfzeugnis 3.1/2.1/2.2

bevizsgálási tanusítvány fémes anyagokhoz(3.1) és nem fémes anyagokhoz (2.1/2.2) az ISO10474:2013 / EN10204:2004 szerint

ZC0076

Abnahmeprüfzeugnis 3.1/2.1/2.2

Mechanikai adatok
Súly [g] 0,001
Megjegyzések
Megjegyzések
A jegyzőkönyvet az eszközzel együtt kell megrendelni.
A megfelelő érzékelőt a tanúsítvánnyal együtt szállítjuk.
A jegyzőkönyvek két nyelven érhetőek el. (német/angol).
Az adatlap internetes változatában egy mintajegyzőkönyv található a "Letöltések" fül alatt.