bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
- Hatékonyságnövelés és útvonaloptimalizálás
- Könnyű integráció és üzembe helyezés
- Áruforgalom átláthatóságának növelése
- Szoftverből és hardverből álló rendszermegoldások
- Áruk és termékek azonosítása az ellátási láncban
Felhasználási terület
Kivitel | Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke | ||
---|---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED | ||
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 23000 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |