• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Töltésszint-jeladó analóg kimenettel és IO-Linkkel

  • 10...200 cm-es rúdhosszak
  • A rúd hossza szükség esetén rövidíthető
  • Kis méret szűk beépítési lehetőségekhez

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Analóg kimenet, akár 4 kapcsoló kimenettel és folyamatérték-átvitel IO-Linken keresztül
  • Kényelmes paraméterezés IO-Linken keresztül PC vagy IO-Link-master segítségével

Robusztus és megbízható
A töltésszint-jeladó megbízhatóan ellenáll a zord környezeti feltételeknek vagy a nagynyomású tisztításnak. Kicsi méretének köszönhetően szűk helyen is beépíthető. A digitális IO-Link kommunikáció megakadályozza a zavarokat a mérési érték átvitelben.

Moduláris a siker érdekében
A szondarudak rövidítésének vagy cseréjének lehetőségével az LR csökkenti a raktárkészletet és leegyszerűsíti a cserét.

Kényelmesen beállítható
Már a beépítés előtt paraméterezheti a szenzort a felhasználó PC-n IO-Linken keresztül. A rögzített paraméter adatok további szenzorokra másolható, pl. ugyanolyan felépítésű berendezésekhez.

Tartozékok