OGD műanyag elülső üveglappal: Távolságmérés fokozott biztonsággal
- Magas fokú folyamatbiztonság a szilánkmentes, műanyagból készült elülső üveglap révén
- 2 az 1-ben: A távolságérték és reflektivitás egyidejű kiadása
- Objektumok azonosítása és osztályozása a reflektivitás alapján
Plusz teljesítmény az IO-Link révén
- A folyamatértékek megjelenítése az IO-Link és egy 2-színű kijelző segítségével a készüléknél
Minden ellenőrzés alatt áll a műanyag lencsés OGD Reflectivity révén
Az OGD Reflectivity a megadott távolságértéken túl egy kapcsoló kimenettel rendelkezik a reflektivitás értékhez is. Ezáltal a folyamatvezérlés megbízhatósága tovább növelhető: Például nem csak az kerül felismerésre, hogy egy mélyhűtött termék van behelyezve, de a fényvisszaverődés révén az is, hogy a megfelelő bevonat került-e felhasználásra. Ezen kívül az OGD Reflectivity immár műanyag elülső üveglappal is rendelkezik, hogy például élelmiszeripari alkalmazásoknál megelőzhető legyen a szilánkokra törő üveg okozta kockázat. Ez nem csak megbízható folyamatvezérlést, de magas fokú folyamatbiztonságot is garantál. Az érzékelő összes paramétere beállítható a jól bevált háromgombos kezeléssel, a kétszínű kijelzőn pedig kényelmesen leolvasható. A paraméterezés és kiolvasás IO-Linken keresztül is lehetséges.