Precíz nyomásérzékelő hőmérséklet-felügyelettel kiegészítve
Folyamatos folyamatérték-átvitel és kibővített diagnosztikai funkció, SW19-házban
- Két megoldás: Folyamatos folyamatérték-átvitel IO-Linkkel és 2 kapcsoló kimenet
- Mindenre kiterjedő beállítási lehetőségek és kibővített diagnosztikai funkció, IO-Link segítségével
- Kompakt kivitel (SW19) G 1/4 folyamatcsatlakozóval
- Kapcsolási pontosság < ± 0,5 %, ismétlési pontosság < ± 0,05 %
- Költséghatékony és robusztus a hegesztett nemesacél készülékháznak köszönhetően
- A beépített hőmérsékletméréssel megtakarítható a kiegészítő mérési pont (csak a PV80xx esetében)
Miniatürizálás ipari alkalmazásokhoz
A PV nyomásérzékelők hegesztett vékonyfilm mérőcellával rendelkeznek, amely közvetlenül a folyamatcsatlakozóra van hegesztve. A technológia nagy pontosságot kínál egy mindössze 19 mm-es kulcsnyílású, nagyon kompakt házban, optimális ár-/teljesítmény arány mellett.
Alkalmazási területek
A folyamatcsatlakozó tömítés nélküli kialakításának köszönhetően az érzékelők hidraulikai alkalmazásokon kívül inert gázokban is felhasználhatók. Az ipari területen előnyös a lézeres gravírozással ellátott házhüvely. Ennek köszönhetően az érzékelő még zord környezeti viszonyok mellett is tartósan azonosítható marad. Az IO-Linknek köszönhetően a nyomásérzékelő folyamatosan továbbítja a folyamatértékeket, mint pl. a rendszernyomás, és – a PV80XX kivitelekben – a rendszerhőmérsékletet is. A nyomáscsúcsok is számolásra kerülnek, és adatként állnak rendelkezésre. Ezen kívül az IO-Linkkel digitálisan továbbított mérési eredmények pontosabbak, mivel a D/A-átalakító vagy külső behatások miatt nincs konverziós veszteség.