Maximális kapcsolási távolság minimális túlnyúlás mellett
- Nagy üzemi tartalék a nagyobb kapcsolási távolságoknak köszönhetően kvázi síkban történő beszereléskor
- a Záró és a nyitó kimenet egy készülékben, így könnyebben raktározható
- A nagy hőmérsékleti-tartománynak köszönhetően univerzálisan alkalmazható
- A ház kialakítása gyors beszerelést tesz lehetővé tökéletes mélységben
- Az IP 65 - IP 69 K védettségnek köszönhetően kiváló tömítettség
Egyetlen érzékelő a különböző alkalmazási területekhez
Akár gyárautomatizálásban, akár hűtő- és kenőanyagos alkalmazásokban vagy mobil alkalmazásokban: Ezek az induktív érzékelők nagyon meggyőzőek az univerzális és tartós használhatóságnak köszönhetően, ugyanakkor kiváló a teljesítményük, hőmérsékleti stabilitásuk és védettségük.
Kvázi síkban történő beszerelés
Továbbá egyesíti a nagy kapcsolási távolságokat a kvázi síkban történő beszereléssel. Ez a kombináció a lehető legjobb védelmet biztosítja a mechanikus tűrésekkel szemben. Ezáltal teljes mértékben a minimálisra csökkenti az érzékelő károsodását. A beszerelés magától értetődik: Csavarozza be az érzékelőt a menet végéig, és garantált a tökéletes illeszkedés.