• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Pontos radaros töltési szint mérés nyitott és zárt tartályokhoz

  • Milliméter pontos töltési szint mérés akár 10 méterig
  • Érintésmentes mérési elv: nincs hibás működés a tapadás vagy kopás miatt
  • Mérés közvetlenül vagy nem fémes falazatokon keresztül
  • Egyszerű telepítés és karbantartásmentes működés
  • Érzékelő-paraméterezés és töltésszint-ellenőrzés távolról, informatikai kapcsolaton keresztül

Pontos mérés bármilyen tartályon és konténeren

Az LW2120 radarszint-érzékelő 10 méterig pontosan, vakzónák nélkül méri a folyékony közeg szintjét. Az alkalmazott 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket biztosít még akkor is, ha a tartályban gőz vagy kondenzátum van jelen.

A tartozékként kapható antennahosszabbítóval az érzékelő zárt fémtartályokon kívül is használható, például nyitott tartályokon.

A radaros mérőrendszer a nem fém falakon keresztül is lehetővé teszi a mérést, így a szintérzékelő egyszerűen elhelyezhető műanyag tartályokon, pl. IBC tartályokra is felszerelhetők.