• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel pemrograman dan komunikasi
  4. Kabel pemrograman dan komunikasi
  5. EC2099

USB connection cable

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

USB connection cable

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung
Desain untuk modul proses dan dialog PDM360 NG
Aplikasi Soket USB untuk pemasangan di panel kontrol atau dasbor
Kondisi pengoperasian
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 93.55
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: IP 67, untuk soket USB
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: B
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1.5 m, PVC, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; terpilin; 5 x 0.25 mm² / AWG 24
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x USB